Ο χωνευτός πίνακας διανομής VF212TA της σειράς golf της Hager, 2 σειρών/12 στοιχείων ανά σειρά (24M), προσφέρει ασφαλή και οργανωμένη διανομή σε κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Υποστηρίζει 400V και 63A και διαθέτει 2 ράγες DIN, διάφανη πόρτα, μπλοκ ουδετέρου και γείωσης και εισόδους αγωγών για εύκολη καλωδίωση. Με IP40, IK07, Κλάση μόνωσης II και δοκιμή πυρακτώσεως 650°C, εξασφαλίζει αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία. Διαστάσεις 418x382x97,5 mm, σε λευκό RAL9010.
EAN
3250616462892
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών2
-
Αριθμός σειρών2
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος418 mm
-
Πλάτος382 mm
-
Βάθος97,50 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος382 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος318 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος72 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test650 °C
-
Βαθμός προστασίας με πόρταIP40
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VF212TA
GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2015-07-13
PDF4,16 MB -
Hardware description
Hardware description International 2022-01-05
PDF748,02 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση