Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 28 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος154 mm
-
Πλάτος34 mm
-
Βάθος75 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC915
QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ & ΚΑΘΕΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-19
PDF707,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση