- Ασύρματο KNX - quicklink
- Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
- Δείτε περισσότερα
ΜΟΝΑΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ KNX SECURE BASIC 8IN/8OUT TYFS808H
Τιμή
580,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΝαί
-
Αριθμός καναλιών8
-
Αριθμός εξόδων8
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός των εξόδων ρολών/περσίδων3
Σύνδεση
-
Είδος επαφών6NO
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημαΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος72 mm
-
Μήκος94 mm
-
Πλάτος72 mm
Τάση
-
Τάση εισόδου5 - 5 V
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου8
-
Ρεύμα διακοπής16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως2.300 - 2.300 W
-
Ισχύς εξόδου2.300 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΛειτουργίες KNX: μεταγωγή, αποστολή τιμής, κλήση σεναρίου
-
Τρόπος εγκατάστασηςτοποθέτηση σε ράγα DIN εφικτή
-
Τρόπος λειτουργίαςΤρόποι λειτουργίας: θέρμανση, ψύξη ή θέρμανση και ψύξη
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS808H
ΜΟΝΑΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ KNX SECURE BASIC 8IN/8OUT
PDF -
Manual
Manual en-GB, el-GR, it-IT, pt-PT, sv-SE 2026-02-12
PDF15,68 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2026-02-11
PDF17,33 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-03-10
PDF357,85 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση