The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • TYA624C
    EAN
    3250616059665
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 230V PRO TYA624C

    Τιμή
    428,55 €
    / τμχ
    428,55 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

    TYA624C

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Εξοπλισμός
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      6 A
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      6 A
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect
    • Τρόπος λειτουρ­γίας
      Ο τρόπος λειτουρ­γίας μπορεί να ρυθμιστεί για ρολό/σκίαστρο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624C
    PDF
    Hager RoHS report TYA624C
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYA624C | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYA624C

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA624C | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA624C

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

      PDF
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX product database International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX product database International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Εικόνα Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYAS628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      TYAS628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      Τιμή
      595,01 €
      / τμχ
      595,01 €
      / τμχ
    • 2
      TXB692F - ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ
      TXB692F
      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      169,65 €
      / τμχ
      169,65 €
      / τμχ
    • 3
      TYA624D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      TYA624D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      Τιμή
      482,71 €
      / τμχ
      482,71 €
      / τμχ
    • 4
      TYA628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      TYA628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      Τιμή
      717,43 €
      / τμχ
      717,43 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS624D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      TYAS624D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO
      Τιμή
      394,69 €
      / τμχ
      394,69 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα