ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO TYA628C
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Εξοπλισμός
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN6 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης6 A
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εξόδου230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΜε λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
Τρόπος λειτουργίαςΟ τρόπος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί για ρολό/σκίαστρο
-
ΕπιγραφήΜεγάλη ετικέτα
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 230 V AC AC11.380 W
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA628C
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
PDF -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TYA628C
KNX product database International 2020-01-01
VD51,66 MBLogiciel d'application ETS du TYA628C
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD781,17 kB -
Application Guide
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MB
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-02
PDF127,35 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση