The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης
    • TYA624D
    EAN
    3250616059641
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Έλεγχος ρολών/σκίασης

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO TYA624D

    Τιμή
    482,71 €
    / τμχ
    482,71 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO

    TYA624D

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 1A/24VDC
    213,96 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Εξοπλισμός
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      6 A
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      6 A
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εξόδου
      24 - 24 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      DC
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect
    • Τρόπος λειτουρ­γίας
      Ο τρόπος λειτουρ­γίας μπορεί να ρυθμιστεί για ρολό/σκίαστρο
    • Επιγραφή
      Μεγάλη ετικέτα
    Ισχύς
    • Ονομαστική ισχύς λειτουρ­γίας κάτω από 230 V AC AC1
      144 W

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624D
    PDF
    RoHS report TYA624D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYA624D | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYA624D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA624D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA624D

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager

      Installation manual en-GB, pl-PL 2017-03-03

      PDF
      402,79 kB
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX product database International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX product database International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Εικόνα Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2024-11-20

      PDF
      126,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TRE221 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A
      TRE221
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ 10A
      Τιμή
      239,84 €
      / τμχ
      239,84 €
      / τμχ
    • 2
      TRM692G - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      TRM692G
      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      131,11 €
      / τμχ
      131,11 €
      / τμχ
    • 3
      TXA628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXA628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      582,87 €
      / τμχ
      582,87 €
      / τμχ
    • 4
      TXM632C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      TXM632C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 12 ΡΟΛΩΝ 230V EASY
      Τιμή
      740,88 €
      / τμχ
      740,88 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS628C - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      TYAS628C
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO
      Τιμή
      595,01 €
      / τμχ
      595,01 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα