ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS SYSTEMLINK TG053A
Τιμή
1.154,74 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα για συστήματα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Βοηθητική τάση12 - 40 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 50 °C
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε σφιγκτήρα σωλήνα για στερέωση ιστού, Για τοποθέτηση τοίχου και ιστού
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες για την τροφοδοσία
Φωτισμός
-
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας0 - 150.000 lx
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση έντασης φωτισμού, Μέτρηση θερμοκρασίας
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG053A
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS SYSTEMLINK
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2014-07-31
PDF673,47 kB
Installation manual en-GB, nn-NO 2009-09-10
PDF758,21 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TG053A
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD332,21 kB -
Application Guide
Description d'application TG053A
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF3,09 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-05-11
PDF119,23 kB
Declaration of conformity International 2023-03-30
PDF305,91 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση