ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 350mm TG353
EAN
3250615873538
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα δικτύου KNXΝαί
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση τοίχου και ιστού
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες για την τροφοδοσία
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP44
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΧρώμαΜπεζ
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 50 °C
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF158,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση