ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ TG354
EAN
3250615873545
Συσκευασία
1 τμχ
68,40 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα δικτύου KNXΝαί
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια ευέλικτη τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες για την τροφοδοσία
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP44
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 50 °C
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF219,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση