The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Μετεωρολογικοί σταθμοί
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Μετεωρολογικοί σταθμοί

    ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS & SIMULATOR EASYLINK TXE531

    Τιμή
    715,47 €
    / τμχ
    715,47 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS & SIMULATOR EASYLINK

    TXE531

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Βοηθητική τάση
      24 - 24 V
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -30 - 50 °C
    Κείμενο
    • Τρόπος εγκατάστασης
      Με σφιγ­κτήρα σωλήνα για στερέωση ιστού, Για τοποθέτηση τοίχου και ιστού
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-in ακροδέκτες για την τροφοδοσία
    Φωτισμός
    • Εύρος μέτρησης φωτει­νότητας
      0 - 150.000 lx
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση θερμοκρασίας
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXE531 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXE531

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXE531 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXE531

      ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS & SIMULATOR EASYLINK

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2014-07-31 | Hager

      Installation manual International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2015-04-22 | Hager

      Installation manual en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TXE531 | Hager

      ETS Database for TXE531

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description TXE531 | Hager

      Application description TXE531

      Application Guide en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-03-30 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      3
    • 1
      TG354 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
      TG354
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
      Τιμή
      74,69 €
      / τμχ
      74,69 €
      / τμχ
    • 2
      TG053A - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS SYSTEMLINK
      TG053A
      ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KNX ΜΕ ΣΗΜΑ GPS SYSTEMLINK
      Τιμή
      1.154,74 €
      / τμχ
      1.154,74 €
      / τμχ
    • 3
      TG353 - ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 350mm
      TG353
      ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 350mm
      Τιμή
      145,15 €
      / τμχ
      145,15 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα