ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA D 3X50A NDN350A
EAN
3250614619298
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
79,83 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Ρελέ διαρροής μπλοκ τύπου AC 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C63,02 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C61,95 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C60,86 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C59,75 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C58,62 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C57,47 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C56,29 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C55,09 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C53,86 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C52,61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C51,32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C48,48 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C46,91 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C45,29 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C43,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C41,85 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C40,02 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C38,11 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C36,09 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληD
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο60 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In15,40 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NDN350A
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA D 3X50A
PDF -
Product data sheet
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση