The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • NBN232A
    EAN
    3250614618222
    Συσκευασία
    6 τμχ

    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA B 2X32A NBN232A

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA B 2X32A

    NBN232A

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (18)
    • Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Ρελέ διαρ­ροής μπλοκ τύπου AC 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία υπέρ­τασης 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Βοηθητικές επαφές
    • Καλύμ­ματα μπαρών
    • Ρελέ διαρ­ροής μπλοκ τύπου AC
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
    • Πηνία υπέρ­τασης
    • Πηνία εργασίας
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • MZ202

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

      27,07 €  / τμχ*
    • MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      25,01 €  / τμχ*
    • KZN023

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ 3P

      0,92 €  / τμχ*
    • BD264N

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 2P 63A 30mA AC

      118,21 €  / τμχ*
    • BF264N

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 2P 63A 300mA AC

      115,58 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*
    • KDN263B

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63Α 57M

      51,00 €  / τμχ*
    • KDN263A

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63Α 12M

      11,63 €  / τμχ*
    • KDN280A

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 80Α 12M

      14,38 €  / τμχ*
    • KDN280B

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 80Α 57M

      65,20 €  / τμχ*
    • MZ212

      ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

      66,62 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      42,30 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • MZN120

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ

      4,70 €  / τμχ*
    • MZN121

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

      7,74 €  / Σετ*
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      10,11 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      32 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2
      15 kA
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)
      10 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)
      30 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)
      15 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      39,50 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      38,88 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      38,25 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      37,60 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      36,95 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      36,28 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      35,61 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      34,91 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      34,21 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      33,49 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      32,75 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      32 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      31,23 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      30,44 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      29,63 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      28,79 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      27,93 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      27,04 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
      26,13 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
      25,18 A
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      2P
    • Καμπύλη
      B
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      10 kA
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Δυνατότητα τοποθέτησης 360°
      Ναί
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      400 - 400 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 35 mm²
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Κλάση περιο­ρισμού ενέρ­γειας I²t
      3
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 70 °C
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      8 W
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      4.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      20.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration NBN232A
    PDF
    Hager RoHS report NBN232A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα NBN232A | Hager

      Εικόνα προϊόντος NBN232A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NBN232A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NBN232A

      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA B 2X32A

      PDF
    • Product data sheet

      Εικόνα UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Εικόνα UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα