ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ B 6KA 1P+N 10Α 1M MKN510A
EAN
3250614318214
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
16,75 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 8 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
-
ΚαμπύληB
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60898-1 (50Hz)6 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Ελάχιστη/μέγιστη τιμή κατωφλίου της θερμικής λειτουργίας AC1,13 - 1,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C12,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C12,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C12,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C12 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C11,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C11,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C10,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C10,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C9,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C8,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C8,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C7,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C7,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C7 A
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 2 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα1
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 3 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,95
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 4 και 5 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,90
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 6 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,85
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη1,90 - 1,90 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη1,90 - 1,90 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,90 - 1,90 Nm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 240 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας253 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,40 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
-
Max. Υψόμετρο2.000 m
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας1.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΜετατοπισμένα τερματικά
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
Διαστάσεις
-
Ύψος84,70 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-12-06
PDF333,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση