ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6KA 4X10Α MCN410
EAN
3250614311581
Συσκευασία
3 τμχ
Τιμή
38,19 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 2 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)10 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C12,8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C12,5 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C12,2 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C11,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C11,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C11 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C10,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C9,6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,3 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C8,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C8,4 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C8 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C7,5 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C6,5 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 25 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In7,80 W
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-17
PDF536,96 kBUKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-17
PDF541,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση