Η αυτόματη ασφάλεια MBN110 της Hager, 1 πόλου, 10A και καμπύλης B, προσφέρει αξιόπιστη προστασία κυκλωμάτων φωτισμού και πριζών από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Με ικανότητα διακοπής 6kA, τάση λειτουργίας 230/400V AC, Ui 500V και Uimp 4kV, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικιακές και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250614310072
Συσκευασία
12 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C12,78 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C12,47 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C12,16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C11,85 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C11,54 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C11,24 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C10,93 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C10,62 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C10,31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C9,63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C9,25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C8,88 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C8,5 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C8,13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C7,75 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C7,38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C7 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P
-
ΚαμπύληB
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 25 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο35 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,75 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος70 mm
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MBN110
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ B 6KA 1X10Α
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση