ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L58 - 3P LS703
EAN
3250614197031
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
71,27 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κυλινδρικές ασφάλειες
20 διαθέσιμα προϊόντα -
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος125 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος96 mm
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm12
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 40 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης4 - 4 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In38,50 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8 kV
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Μέγεθος ασφάλειας22 x 58
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς2,5 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς2,5 - 50 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-09-17
PDF126,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση