ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΘΗΚΗΣ 230V • LS672 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Κατάλογος
  • Υλικά προστασίας ισχύος
  • Ασφαλειο­­­αποζεύ­­­κτες φορτίου
  • Φυσίγγια κυλιν­δρικά
  • LS672

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ L51/L58 230V

LS672

  • Υλικά προστασίας ισχύος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ L51/L58 230V LS672

EAN
3250614196720
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,59 €
/ τμχ
5,59 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    0
Διαστάσεις
  • Πλάτος
    15 mm
Ασφάλεια
  • Μέγεθος ασφάλειας
    14 x 51

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration LS672 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LS672 (english)
PDF
103,59 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα LS672 | Hager

    Εικόνα προϊόντος LS672

  • Installation manual

    Εικόνα Voyant lumineux LS 672 pour coupe-circuit | Hager

    Voyant lumineux LS 672 pour coupe-circuit

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    182,54 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    LF300G - ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 0,5Α TAX.ΤΗΞEΩΣ
    LF300G
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10, 3X38 0, 5Α TAX.ΤΗΞEΩΣ
    Τιμή
    1,29 €
    / τμχ
    1,29 €
    / τμχ
  • 2
    LF300M - ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 0,5Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞ.
    LF300M
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10, 3X38 0, 5Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞ.
    Τιμή
    1,29 €
    / τμχ
    1,29 €
    / τμχ
  • 3
    LF301G - ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 1Α TAX.ΤΗΞEΩΣ
    LF301G
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10, 3X38 1Α TAX.ΤΗΞEΩΣ
    Τιμή
    1,29 €
    / τμχ
    1,29 €
    / τμχ
  • 4
    LF301M - ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 1Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
    LF301M
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10, 3X38 1Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
    Τιμή
    1,29 €
    / τμχ
    1,29 €
    / τμχ
  • 5
    LF301PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 1A
    LF301PV
    ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 1A
    Τιμή
    11,59 €
    / τμχ
    11,59 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα