ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 PV - 2P L502PV
EAN
3250614124822
Συσκευασία
6 τμχ
Τιμή
12,73 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κυλινδρικές ασφάλειες
14 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
-
Πόλοι2P
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG30 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 6094730 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu AC IEC 60947-230 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue690 - 1.000 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση1.000 - 1.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC1.000 - 1.000 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
Διαστάσεις
-
Ύψος77 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος75 mm
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,20 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 50 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 16 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF378,78 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-04-16
PDF215,85 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση