ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 1A LF301PV
EAN
3250614061592
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
11,25 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgPV
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0,76 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-130 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Ονομαστική τάση1.000 - 1.000 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση