ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N LSN504
EAN
3250614120107
Συσκευασία
3 τμχ
Τιμή
17,46 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος76,50 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος76,90 mm
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm8
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 70 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,20 - 2,20 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In3,50 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC/DC
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC60947-13
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP2X
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 16 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί