The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ασφαλειο­­­αποζεύ­­­κτες φορτίου
    • Φυσίγγια κυλιν­δρικά
    • LSN509
    EAN
    3250614120114
    Συσκευασία
    12 τμχ
    • Φυσίγγια κυλιν­δρικά
    • Φυσίγγια κυλιν­δρικά
    • Δείτε περισσότερα

    ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - N (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ) LSN509

    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - N (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ)

    LSN509

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • KB163P

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 13M ΚΑΦΕ

      5,09 €  / τμχ*
    • KB163PG

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΚΑΦΕ

      8,55 €  / τμχ*
    • LB026

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ L38

      0,63 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      76,50 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      76,90 mm
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    • Πόλοι
      1P+N
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      32 A
    • Ονομαστικό ρεύμα φυσιγ­γίου
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      2
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 70 °C
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,20 - 2,20 Nm
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,50 W
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      1.000 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC/DC
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP2X
    • Μέγεθος ασφάλειας
      10 x 38
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 16 mm²
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Δυνατότητα κλει­δώματος
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration LSN509
    PDF
    Hager RoHS report LSN509
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα LSN509 | Hager

      Εικόνα προϊόντος LSN509

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LSN509 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LSN509

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - N (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ)

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      LF306PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 6A
      LF306PV
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 6A
      Τιμή
      11,94 €
      / τμχ
      11,94 €
      / τμχ
    • 2
      LF316PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 16A
      LF316PV
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 16A
      Τιμή
      11,94 €
      / τμχ
      11,94 €
      / τμχ
    • 3
      LF304PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 4A
      LF304PV
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 4A
      Τιμή
      11,94 €
      / τμχ
      11,94 €
      / τμχ
    • 4
      LF310PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 10A
      LF310PV
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 10A
      Τιμή
      11,94 €
      / τμχ
      11,94 €
      / τμχ
    • 5
      LF332PV - ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 600V DC 32A
      LF332PV
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 600V DC 32A
      Τιμή
      11,94 €
      / τμχ
      11,94 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα