ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ L50600
EAN
3250610100813
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
8,62 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος77 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος75 mm
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 40 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1,80 - 1,80 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,50 W
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς10 - 10 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς16 - 16 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΟχι