ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑ L05100
EAN
3250610100905
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,43 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος153 mm
-
Πλάτος120 mm
-
Βάθος2 mm