ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 63Α 57M KDN163B
EAN
3250613740948
Συσκευασία
50 τμχ
Τιμή
22,45 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Διαστάσεις
-
Μήκος1.000 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.500 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων57
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση