- Φυσίγγια κυλινδρικά
- Φυσίγγια κυλινδρικά
- Δείτε περισσότερα
ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 4A LF304PV
Τιμή
11,94 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgPV
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN4 A
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN1,84 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-130 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Ονομαστική τάση1.000 - 1.000 V
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF304PV
ΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 4A
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11
PDF273,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση