ΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 100Α BΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ LF590M
EAN
3250614062339
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,71 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςaM
-
Μέγεθος ασφάλειας22 x 58
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In6,61 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1120 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση500 - 500 V
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF590M
ΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 100Α BΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση