ΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 16Α TAX.ΤΗΞEΩΣ LF516G
EAN
3250614062605
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,71 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgG
-
Μέγεθος ασφάλειας22 x 58
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,10 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-180 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση690 - 690 V