Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgG
-
Μέγεθος ασφάλειας22 x 58
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN20 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής I1 στα 500 V AC IEC 60269-2120 kA
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,70 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-180 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση690 - 690 V
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF520G
ΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 20Α TAX.ΤΗΞEΩΣ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση