TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 150x60mm LF6015009016
Τιμή
26,57 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Αγκράφες στήριξης καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμοι καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Επίπεδες γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος150 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή7.122 - 7.122 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΧαλαρό
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)30
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Κωδικός RAL9016
-
ΧρώμαΛευκό
-
ΔιάφανοΟχι
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΠροεξοπλισμένο με συζεύκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων0
-
Αριθμός τμημάτων1 - 4
-
Αριθµός συνδεόµενων κατατµήσεων3
-
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίωνΝαί
-
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο2
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
Με αντιβακτηριακή επεξεργασίαΟχι
Πεδίο εφαρμογής
-
Παράδοση σε ρολόΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF6015009016
TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 150x60mm
PDF -
DXF files
DXF files International 2023-02-02
DXF369,07 kB -
STEP file
STEP file International 2026-04-15
STP326,22 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,94 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση