TEHALIT LFF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 110X40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LFF60117ALU
EAN
4012740908122
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,18 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος110 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFF60117ALU
TEHALIT LFF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 110X40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση