TEHALIT LFF ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ LF&LFF X60 M2026
EAN
4012740875318
Συσκευασία
50 Μέτρα
Τιμή
4,24 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 7 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
-
Σχετικές σειρέςLF 60x60, LF 60x110, LF 60x150, LF 60x190, LF 60x230, LFF 60x90, LFF 60x110
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος M2026
TEHALIT LFF ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ LF&LFF X60
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Product licence International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaration of conformity International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση