TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 150x60 LF6015039016
Τιμή
33,00 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος61 mm
-
Πλάτος150 mm
-
Μέτρηση α70 mm
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας90 - 90
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 90 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΟχι
-
Σχετικές σειρέςLF 60x150
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF6015039016
TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 150x60
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Product licence International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
EC declaration of conformity FB
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση