The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Κανάλια διανομής
    • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF
    • M7250
    EAN
    4012740875325
    Συσκευασία
    20 τμχ
    • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF

    TEHALIT LF ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150x60 M7250

    Τιμή
    2,77 €
    / τμχ
    2,77 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT LF ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150x60

    M7250

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      60 mm
    • Πλάτος
      150 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      PC-ABS
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    • Χρώμα
      Μαύρο
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ρυθμίζεται στο πλάτος του αγωγού
      Ναί
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Snap-on τοποθέτηση
    Standards
    • Κατάλ­ληλο για λειτουρ­γική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12
      Οχι
    • Σχετικές σειρές
      LF 60x150

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration M7250
    PDF
    RoHS report M7250
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα M7250 | Hager

      Εικόνα προϊόντος M7250

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος M7250 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος M7250

      TEHALIT LF ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150x60

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-09-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      L4181GNGE - TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm
      L4181GNGE
      TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm
      Τιμή
      3,55 €
      / τμχ
      3,55 €
      / τμχ
    • 2
      L5561 - ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm
      L5561
      ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm
      Τιμή
      181,41 €
      / τμχ
      181,41 €
      / τμχ
    • 3
      LFF71H110ALU - TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GALLERY 2 ΣΤ. 110x40/60mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      LFF71H110ALU
      TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GALLERY 2 ΣΤ. 110x40/60mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      Τιμή
      12,84 €
      / τμχ
      12,84 €
      / τμχ
    • 4
      LFF71H1199016 - TEHALIT LFF ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ 110x40/60mm (ΣΕΤ 5 ΖΕΥΓΗ)
      LFF71H1199016
      TEHALIT LFF ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΩΠΗΣ 110x40/60mm (ΣΕΤ 5 ΖΕΥΓΗ)
      Τιμή
      13,74 €
      / τμχ
      13,74 €
      / τμχ
    • 5
      LF6023039016 - TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 230x60
      LF6023039016
      TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 230x60
      Τιμή
      38,11 €
      / τμχ
      38,11 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα