TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm L4181GNGE
EAN
4012740250870
Συσκευασία
100 τμχ
Τιμή
3,10 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Μήκος150 mm
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού4 - 4 mm²
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός καλωδίων1
-
Σχετικές σειρέςAKA 18x125, SLA 18x75