The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • HNA040H
    EAN
    3250613130817
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 40kΑ 3P 40Α ΡΥΘΜ. HNA040H

    Τιμή
    192,77 €
    / τμχ
    192,77 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 40kΑ 3P 40Α ΡΥΘΜ.

    HNA040H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (18)
    • Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος
    • Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250
    • Πηνία εργασίας
    • Βοηθητικές επαφές
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Προε­κτάσεις και τερματικά σύνδεσης
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος
    • HXA031H

      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. & ΠΡΟΕΚΤ. ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ X160

      69,80 €  / τμχ*
    • HXA030H

      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΔΙΑΚΟΠΤΗ x160

      39,35 €  / τμχ*
    • HBA125H

      ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 3P, 125A, 30-100-300MA, 0, 06-1SEC

      479,25 €  / τμχ*
    • HBA127H

      ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 3P, 125A, 300MA

      363,80 €  / τμχ*
    • HXA005H

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160, X250

      63,81 €  / τμχ*
    • HXA004H

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 200-240V AC X160, X250

      64,43 €  / τμχ*
    • HXA021H

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝO+1NC 230V X160, 250

      22,63 €  / τμχ*
    • HXA024H

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦ. 1ΝO+1NC 230V X160, 250

      22,85 €  / τμχ*
    • HXA015H

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC X160, X250

      88,68 €  / τμχ*
    • HXA014H

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 200-240VAC X160, X250

      88,68 €  / τμχ*
    • HYA027H

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3P ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚ. ΙΣΧΥΟΣ x160

      11,73 €  / τμχ*
    • HYA023H

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3P ΔΙΑΚ. ΙΣΧΥΟΣ x160

      26,05 €  / τμχ*
    • HYA021H

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3P ΙΣΧΥΟΣ X160

      10,32 €  / τμχ*
    • HYA014H

      ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 3Ρ X160

      20,75 €  / τμχ*
    • HYA013H

      ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 4Ρ X160

      24,65 €  / τμχ*
    • HYA005H

      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 3P 160A(ΣΕΤ 3ΤΕΜ.) X160

      26,19 €  / τμχ*
    • HXA039H

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160-X250

      11,68 €  / τμχ*
    • HYA019H

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΕΩΝ 3P ΚΑΙ 4P ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ X160

      22,73 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      40 A
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)
      40 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)
      85 kA
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2
      40 kA
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2
      20 kA
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      3
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      8.000 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      690 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      220 - 415 V
    Λειτουρ­γίες
    • Μονάδα ενερ­γοποί­ησης
      TM A/F
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      11 W
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      10.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      20.000
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP4X
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      4 - 70 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      4 - 95 mm²
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      6 - 6 Nm
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Εμπρός
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Ρυθμίσεις
    • Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN
      0,63, 0,8, 1
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      130 mm
    • Πλάτος
      75 mm
    • Βάθος
      68 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HNA040H
    PDF
    RoHS report HNA040H
    PDF
    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HNA040H | Hager

      Εικόνα προϊόντος HNA040H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HNA040H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HNA040H

      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 40kΑ 3P 40Α ΡΥΘΜ.

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-03-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HBB251H - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X250 4P, 250A, 30-100-300MA, 0,06-1SEC
      HBB251H
      ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X250 4P, 250A, 30-100-300MA, 0, 06-1SEC
      Τιμή
      772,72 €
      / τμχ
      772,72 €
      / τμχ
    • 2
      HBA161H - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 4P, 160A, 30-100-300MA, 0,06-1SEC
      HBA161H
      ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 4P, 160A, 30-100-300MA, 0, 06-1SEC
      Τιμή
      557,73 €
      / τμχ
      557,73 €
      / τμχ
    • 3
      HHA125H - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 125Α ΡΥΘΜ.
      HHA125H
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 125Α ΡΥΘΜ.
      Τιμή
      227,52 €
      / τμχ
      227,52 €
      / τμχ
    • 4
      HDA160L - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 3P 160Α HDA160L
      HDA160L
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 3P 160Α
      Τιμή
      257,36 €
      / τμχ
      257,36 €
      / τμχ
    • 5
      HNB251H - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x250 40kΑ 4P 250Α ΡΥΘΜ.
      HNB251H
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x250 40kΑ 4P 250Α ΡΥΘΜ.
      Τιμή
      633,89 €
      / τμχ
      633,89 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα