Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu AC IEC 60947-250 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)50 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1,50
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,5 - 5,0 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 240 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 70 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 50 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 50 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 70 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής50 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN3,46 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος27 mm
-
Βάθος70 mm
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HMX116
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 50KA 1X16Α
PDF -
Installation manual
notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire
Installation manual International 2020-01-01
PDF26,38 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF270,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση