ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 10KA 1X100Α HMF190
EAN
3250613230982
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
53,90 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P
-
ΚαμπύληC
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60898-1 (50Hz)7,50 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)10 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)10 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,5 - 5,0 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In6,48 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 70 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 50 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής50 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1,50
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος27 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HMF190
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 10KA 1X100Α
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF454,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση