ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 80Α ΡΥΘΜ. HHA080H
Τιμή
181,90 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN80 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)25 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)35 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-225 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-220 kA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 415 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM A/F
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN32,10 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 70 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4 - 95 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης6 - 6 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN0,63, 0,8, 1
Διαστάσεις
-
Ύψος130 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος68 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HHA080H
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 80Α ΡΥΘΜ.
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση