Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος x160 HDA161L της Hager, 4 πόλων και ονομαστικού ρεύματος 160A, παρέχει ολοκληρωμένη προστασία κυκλωμάτων από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας, υψηλή αξιοπιστία και τετραπολική απομόνωση, αποτελεί ιδανική λύση για εμπορικούς και βιομηχανικούς πίνακες όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια και διαθεσιμότητα της εγκατάστασης.
EAN
3250613136628
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 4P 160Α HDA161L HDA161L
Τιμή
327,51 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)18 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)25 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-225 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-218 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με το IEC 60947187,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 60947187,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 60947184 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 60947180,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 60947177,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 60947174,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947170,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 60947167,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC 60947163,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC 60947160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 60947156,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947152,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 60947148,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 60947144,40 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 415 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM F/F
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN43,80 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 70 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4 - 95 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης6 - 6 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη6 - 6 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη6 - 6 Nm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN1, 1
Διαστάσεις
-
Ύψος130 mm
-
Πλάτος100 mm
-
Βάθος68 mm
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Χρόνος ενεργοποίησης μαγνητικής προστασίας0 - 0 ms
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HDA161L
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 4P 160Α
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση