Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πόρτες πίνακα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων13
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος103 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους13
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2015-07-13
PDF3,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση