ΠΟΡΤΑ HMIΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD113D GP113T
EAN
3250612963317
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
14,50 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος250 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΤερματικό πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αρχιτεκτονική
-
Θέση πόρτας ερμαρίουΑριστερά, Δεξιά
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-01-08
PDF108,56 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση