The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • gamma+13
    • JP014
    Το κάλυμμα κενών θέσεων με κωδικό JP014 της Hager για πίνακες σειράς gamma+13 (13M) καλύπτει αχρησιμοποίητες θέσεις, προσφέροντας προστασία από επαφή και σκόνη. Σε λευκό RAL9010 και με εύκολη τοποθέτηση, εξασφαλίζει καθαρή και ασφαλή εικόνα του πίνακα.
    EAN
    3250613560140
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • gamma+13

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 13M RAL9010 GAMMA JP014 JP014

    Τιμή
    3,47 €
    / τμχ
    3,47 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 13M RAL9010 GAMMA JP014

    JP014

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      234,30 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration JP014
    PDF
    RoHS report JP014
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα JP014 | Hager

      Εικόνα προϊόντος JP014

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος JP014 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος JP014

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 13M RAL9010 GAMMA

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-19

      PDF
      119,19 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-26

      PDF
      166,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-10-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GZ35A - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝ.GAMMA GZ35A
      GZ35A
      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝ.GAMMA
      Τιμή
      13,00 €
      / τμχ
      13,00 €
      / τμχ
    • 2
      GP313T - ΠΟΡΤΑ HMIΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD313D
      GP313T
      ΠΟΡΤΑ HMIΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD313D
      Τιμή
      27,22 €
      / τμχ
      27,22 €
      / τμχ
    • 3
      GZ30A - ΒΑΣΗ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ GAΜΜA GZ30A
      GZ30A
      ΒΑΣΗ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ GAΜΜA
      Τιμή
      5,57 €
      / τμχ
      5,57 €
      / τμχ
    • 4
      GZ33A - ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. 13ΘΕΣ.ΠΙΝ.GAMMA
      GZ33A
      ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. 13ΘΕΣ.ΠΙΝ.GAMMA
      Τιμή
      7,29 €
      / τμχ
      7,29 €
      / τμχ
    • 5
      P012 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M
      P012
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M
      Τιμή
      2,54 €
      / τμχ
      2,54 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα