TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 105x56mm GBD5010009016
EAN
4012740015059
Συσκευασία
16 Μέτρα
Τιμή
17,65 €
/ μέτρο
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Οδηγοί ευθυγράμμισης καναλιών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εσωτερικές γωνίες 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Επίπεδες γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 4 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος54 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή4.694 - 4.694 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών1
-
Πλάτος καλύμματος 145 mm
-
Πλάτος καλύμματος 20
-
Πλάτος καλύμματος 30
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, με συσκευές)16
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)29
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςDirect 45 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Διάτρηση βάσηςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΠροσαρμοστές ως ξεχωριστός κωδικός
Εξοπλισμός
-
Περιλαμβάνεται κλιπ στερέωσης καλωδίωνΟχι
-
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο0
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση