The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Κανάλια εγκατάστασης
    • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • GBDCLIP9016
    EAN
    4012740023658
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA

    TEHALIT GBD ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ GALLERY ΛΕΥΚΟ GBDCLIP9016

    Τιμή
    3,60 €
    / τμχ
    3,60 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT GBD ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ GALLERY ΛΕΥΚΟ

    GBDCLIP9016

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      PC-ABS
    • Χρώμα
      Traffic white
    • Κωδικός RAL
      9016
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    • Σχετικές σειρές
      GBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x100, GBD 50x131, GBD 50x160, GBD 50x190

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBDCLIP9016
    PDF
    RoHS report GBDCLIP9016
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBDCLIP9016 | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBDCLIP9016

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBDCLIP9016 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBDCLIP9016

      TEHALIT GBD ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ GALLERY ΛΕΥΚΟ

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Εικόνα Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GBA50X9 - TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      GBA50X9
      TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      Τιμή
      11,20 €
      / τμχ
      11,20 €
      / τμχ
    • 2
      GBD5005009011 - TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 54x54mm ΜΑΥΡΟ
      GBD5005009011
      TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 54x54mm ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      14,86 €
      / τμχ
      14,86 €
      / τμχ
    • 3
      GBD5008509011 - TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm ΜΑΥΡΟ
      GBD5008509011
      TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      20,40 €
      / τμχ
      20,40 €
      / τμχ
    • 4
      GBD5008509016 - TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm
      GBD5008509016
      TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm
      Τιμή
      16,36 €
      / τμχ
      16,36 €
      / τμχ
    • 5
      GBD5019039016 - TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 207x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
      GBD5019039016
      TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 207x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
      Τιμή
      26,72 €
      / τμχ
      26,72 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα