Η βάση (βάθρο) για πίνακες orion+ με κωδικό FL960A της Hager (600×300×150 mm) προσφέρει αξιόπιστη ανύψωση και σταθερή στήριξη ερμαρίων. Βελτιώνει την πρόσβαση, τον αερισμό και τη διέλευση καλωδίων, με μεταλλική κατασκευή για εσωτερική χρήση.
EAN
3250610673300
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος300 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος600 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος300 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΟλοκλκρωμένη βάση
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL960A
ORION+ ΒΑΘΡΟ ΥΨΟΥΣ 150mm ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 600x300 (ΠxΒ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση