Η βάση (βάθρο) για πίνακες orion+ με κωδικό FL959A της Hager (600×250×150 mm) προσφέρει ανύψωση και σταθερή στήριξη ερμαρίων. Διευκολύνει τη διέλευση καλωδίων και τον καθαρισμό, με μεταλλική κατασκευή και κατηγορία απομόνωσης I για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610673294
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος250 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΟλοκλκρωμένη βάση
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL959A
ORION+ ΒΑΘΡΟ ΥΨΟΥΣ 150mm ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 600x250 (ΠxΒ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση