ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 793X1080MM FL522E
EAN
3250610672945
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
81,41 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.080 mm
-
Πλάτος743 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL522E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 793X1080MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-19
PDF707,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση