Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος780 mm
-
Πλάτος743 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL521E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 743X780MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση