Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος420 mm
-
Βάθος30 mm
-
Μήκος420 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων28
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL502A
ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΠΛ.600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση