Η ρυθμιζόμενη ράγα για πίνακες orion+ με κωδικό FL500A της Hager προσφέρει ευέλικτη στήριξη συσκευών σε ράγα DIN. Με μεταλλική κατασκευή και αντοχή στη διάβρωση, διευκολύνει την εγκατάσταση και τη βελτιστοποίηση χώρου στον πίνακα.
EAN
3250610671849
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος30 mm
-
Μήκος250 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων18
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL500A
ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΠΛ.400MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση